Funciones y beneficios
- Construcción de núcleo de aire
- Q alta
- Alta corriente
- Excelente FSR
- Muchos valores de inductancia que van desde 1.65 nH a 538 nH
Aplicaciones principales
- Aplicaciones de radiofrecuencia
- Circuitos RF
- Filtrado de E/S de banda ancha
- Adaptación/sintonización de impedancia
- Desacoplamiento/bypass
Los inductores de RF con núcleo de aire KYOCERA AVX, que forman parte de la familia de inductores de núcleo de aire enrollado, son ideales para circuitos de RF, filtrado de E/S de banda ancha, selección de frecuencia o adaptación de impedancia. El inductor de núcleo de aire proporciona un mejor rendimiento que los inductores de núcleo sólido con mayor Q y mejores capacidades de manejo de corriente.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Documentos medioambientales/de cumplimiento