Inductores de película delgada Accu-L® | 0402, 0603, 0805 (DLA/MIL-Spec)


Inductores de película delgada Accu-L® | 0402, 0603, 0805 (DLA/MIL-Spec)
Funciones y beneficios
  • Tolerancia más estricta: ±0.05 nH
  • Alta corriente continua
  • Parámetros de RF repetibles
  • FSR alto
Aplicaciones principales
  • Sistemas de radar
  • Comunicación satelital
  • GPS (Sistemas de Posicionamiento Global)
  • Comunicaciones militares
  • Drones
  • Filtros

Diseñados para la precisión, nuestros inductores de película delgada combinan un formato miniatura con una estabilidad de alta frecuencia líder en la industria. A diferencia de los inductores cerámicos estándar, estos componentes mantienen una baja ESR y una alta Q en un amplio rango de frecuencia gracias a sus avanzados materiales dieléctricos. Disfrute de una consistencia extrema entre lotes y tolerancias ajustadas en un diseño robusto, optimizado para un ensamblaje automatizado continuo y de alta fiabilidad. Estos inductores RF de película delgada ofrecen piezas con certificación DLA en tamaños de carcasa 0402, 0603 y 0805.

  • DLA 11017 = 0402 Tamaño de la caja
  • DLA 11018 = 0603 Tamaño de la caja
  • DLA 11019 = 0805 Tamaño de la caja
Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Accu-L® 0402, 0603 y 0805
" Click para ver