Película delgada: inductores Accu-L® AEC-Q200


Inductores Accu-L® AEC-Q200
Funciones y beneficios
  • Q alta
  • Capacidad de potencia de RF
  • FSR alto
  • Baja resistencia CC
  • Tolerancia de inductancia ultraestrecha
  • Tamaños de chip estándar 0402 y 0805
  • Perfil bajo
  • Construcción robusta
  • Grabado y enrollado
Aplicaciones principales
  • Comunicaciones de vehículo a vehículo
  • Infoentretenimiento
  • Telemática
  • GPS
  • Radar
  • Sistemas de localización de vehículos
  • Entrada sin llave
  • Filtros
  • Redes coincidentes

El inductor LGA L0402 y el inductor SMD Accu-L® L0805 se basan en tecnología multicapa de película delgada. Esta tecnología proporciona un nivel de control sobre las características eléctricas y físicas del componente que proporciona características consistentes dentro de un lote y entre lotes. El diseño original proporciona un tamaño pequeño, un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.

La serie Accu-L® con calificación AEC-Q200 está diseñada para cumplir con las exigentes especificaciones de rendimiento en aplicaciones de potencia y señal automotriz.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Inductores de película delgada AEC-Q200
" Click para ver

Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar

AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.

Software: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Accu-L® Auto Grade (AEC-Q200) | Documentación ambiental