Película delgada: Accu-L® 0603 y 0805


Accu-L® 0603 y 0805
Funciones y beneficios
  • Q alta, SRF alta
  • Baja resistencia CC
  • Tolerancia ultraestrecha en inductancia
  • Perfil bajo
  • Grabado y enrollado
Aplicaciones principales
  • Comunicaciones Móviles
  • Receptores de televisión por satélite
  • GPS
  • Sistemas de localización de vehículos
  • Filtros
  • Redes coincidentes

El inductor Accu-L® es particularmente adecuado para la industria de las telecomunicaciones, donde existe una tendencia continua hacia la miniaturización y el aumento de frecuencias. El inductor Accu-L® cumple con los requisitos de rendimiento y tolerancia de las frecuencias celulares actuales de 450 MHz y 900 MHz y de frecuencias futuras, como 1700 MHz, 1900 MHz y 2400 MHz. Inductores de película delgada que presentan una repetibilidad extrema de lote a lote y una tolerancia estricta. El uso de materiales dieléctricos de muy baja pérdida, dióxido de silicio y oxinitruro de silicio, junto con electrodos metálicos altamente conductores, da como resultado una ESR baja y un Q alto. Estas características de alta frecuencia cambian a un ritmo más lento al aumentar la frecuencia que para los inductores cerámicos de microondas. Gracias a la tecnología de película delgada, las características de frecuencia antes mencionadas se obtienen sin comprometer significativamente las propiedades requeridas para el montaje en superficie.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Accu-L® 0603 y 0805
" Click para ver

Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar

AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.

Software: haga clic para descargar
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Accu-L® 0603 y 0805 | Documentación ambiental