Película delgada: Accu-L® 0402 de tolerancia estricta


Funciones y beneficios
  • Inductancia: 0.56 a 6.8 nH
  • Tolerancia más estricta: ±0.05 nH
  • Corriente CC: 200 a 500 mA
Aplicaciones principales
  • Comunicaciones Móviles
  • Receptores de televisión por satélite
  • GPS
  • Sistemas de localización de vehículos
  • LAN inalámbricas
  • Filtros
  • Redes coincidentes

El inductor LGA L0402 se basa en tecnología multicapa de película delgada. La tecnología proporciona una pieza en miniatura con un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable. Inductores de película delgada que presentan una repetibilidad extrema de lote a lote y una tolerancia estricta. El uso de materiales dieléctricos de muy baja pérdida, dióxido de silicio y oxinitruro de silicio, junto con electrodos metálicos altamente conductores, da como resultado una ESR baja y un Q alto. Estas características de alta frecuencia cambian a un ritmo más lento al aumentar la frecuencia que para los inductores cerámicos de microondas. Gracias a la tecnología de película delgada, las características de frecuencia antes mencionadas se obtienen sin comprometer significativamente las propiedades requeridas para el montaje en superficie.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Accu-L® 0402 Tolerancia estricta
" Click para ver

Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Bibliotecas – Haga clic para descargar

AVX también trabaja con varios de los proveedores de software más populares para garantizar que nuestros productos estén actualizados en su software y trabaja constantemente con nuevos proveedores para garantizar que tengan las bibliotecas AVX más actualizadas. Estas bibliotecas están disponibles a continuación y se pueden agregar a su software.

Software: haga clic para descargar
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Accu-L® 0402 | Documentación ambiental