Descubra la completa gama de inductores de RF/microondas de KYOCERA AVX, diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en las aplicaciones de alta frecuencia más exigentes de la actualidad. Concebidos para una integridad de señal superior, bajas pérdidas y un control preciso de la impedancia, estos componentes avanzados son compatibles con tecnologías críticas en telecomunicaciones, aeroespacial, defensa y sistemas de datos de alta velocidad.
Gracias a su enfoque en la miniaturización, la fiabilidad y el rendimiento constante en un amplio rango de frecuencias, KYOCERA AVX permite a los diseñadores cumplir con los requisitos de diseño más exigentes, al tiempo que optimiza la eficiencia del sistema y la calidad de la señal.
Más Información
VER PRODUCTOS
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB