Funciones y beneficios
- Filtrado de ruido en modo común
- Tamaños disponibles: 0805 y 1206
- Impedancia de modo común: 67 Ω a 2200 Ω
- Clasificación actual: 200 mA a 400 mA
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C ~ 85°C
- Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
- Supresión EMI
- USB
- LCD
- LVDS
- Electrónica móvil
La serie LCCM de bobinas de modo común es adecuada para el filtrado de ruido de modo común en aplicaciones comerciales, industriales y de consumo. Los tamaños disponibles incluyen 0805 y 1206.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza