Funciones y beneficios
- Calificado AECQ200
- Sin efecto piezoeléctrico
- Construcción no polar
Aplicaciones principales
- Automotriz (sistema de navegación)
- Telecomunicaciones (circuito GSM PLL, sistema ADSL)
- Industrial (Iluminación y suministros de energía)
Condensador de película SMD que utiliza una construcción apilada y desnuda con sulfuro de polifenileno (PPS) metalizado. Disponible en tamaños de caja desde 1206 a 1812 y valores de capacitancia desde 1 nF hasta 180 nF.v. Adecuado para aplicaciones con requisitos de voltaje inferiores a 50 V y donde SMD es obligatorio. La propiedad de autorreparación de la película de PPS proporciona un modo de falla abierto con mayor confiabilidad general. Los condensadores de película PPS proporcionan un valor de capacitancia muy estable con la temperatura, similar al NPO cerámico. También proporciona una baja polarización de CC y una absorción dieléctrica muy baja. Los condensadores PPS exhiben una excelente resistencia al choque térmico. El uso de película dieléctrica PPS de alta temperatura hace que estos condensadores sean adecuados para IR o reflujo de fase de vapor. Diseños personalizados disponibles bajo petición.