Dieléctrico PET-HT – Serie CB


Funciones y beneficios
  • Calificado AECQ200
  • Sin efecto piezoeléctrico
  • Construcción no polar
Aplicaciones principales
  • Automotriz (Airbag, calculadora de inyección de combustible)
  • Telecom (Sistemas públicos de conmutación, módems, aparatos telefónicos, inalámbricos, móviles)
  • Industrial (SMPS, módulo convertidor de potencia)

Condensador de película SMD que utiliza una construcción apilada y desnuda con tereftalato de polietileno metalizado (PET-HT). Disponible en tamaños de caja de 2220 a 6054 y valores de capacitancia de hasta 4.7 uF. Adecuado para aplicaciones con requisitos de voltaje inferiores a 630 V y donde SMD es obligatorio. La propiedad de autocuración de la película PET-HT proporciona un modo de falla abierto con mayor confiabilidad general. Los condensadores de película PET-HT proporcionan una baja polarización de CC. Los condensadores PET-HT exhiben una excelente resistencia al choque térmico. El uso de película dieléctrica PET-HT de alta temperatura hace que estos condensadores sean adecuados para IR o reflujo de fase de vapor. Diseños personalizados disponibles bajo petición.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

DIELÉCTRICO PET-HT – Serie CB
" Click para ver