Funciones y beneficios
- Calificado AECQ200
- Sin efecto piezoeléctrico
- Construcción no polar
Aplicaciones principales
- Automotriz (Airbag, calculadora de inyección de combustible)
- Telecom (Sistemas públicos de conmutación, módems, aparatos telefónicos, inalámbricos, móviles)
- Industrial (SMPS, módulo convertidor de potencia)
Condensador de película SMD que utiliza una construcción apilada y desnuda con naftalato de polietileno (PEN) metalizado. Disponible en tamaños de caja de 1206 a 6054 y valores de capacitancia de hasta 4.7 uF. Adecuado para aplicaciones con requisitos de voltaje inferiores a 630 V y donde SMD es obligatorio. La propiedad de autorreparación de la película PEN proporciona un modo de falla abierto con mayor confiabilidad general. Los condensadores de película PEN proporcionan una baja polarización de CC y una baja absorción dieléctrica similar a los condensadores cerámicos multicapa NPO, pero pueden proporcionar valores de capacitancia aumentados similares a los condensadores cerámicos X7R. Los condensadores PEN exhiben una excelente resistencia al choque térmico. El uso de una película dieléctrica de alta temperatura (PEN) hace que estos condensadores sean adecuados para IR o reflujo de fase de vapor. Diseños personalizados disponibles bajo petición.