Serie CL: alta sobretensión


Funciones y beneficios
  • Calificado AECQ200
  • Sin efecto piezoeléctrico
  • Construcción no polar
Aplicaciones principales
  • Desarrollado para soportar altas sobretensiones de línea comunes en aplicaciones de telecomunicaciones
  • Cumple con los estándares de protección contra rayos de telecomunicaciones
  • encendedor HID

Condensador de chip de película que utiliza una construcción desnuda y apilada con película de naftalato de polietileno (PEN) metalizada. El uso de una tecnología multipista da como resultado una construcción en serie equivalente que brinda una mejor capacidad de manejo de sobretensiones de alto voltaje. Adecuado para aplicaciones con requisitos de voltaje inferiores a 1 KV y donde SMD es obligatorio. La propiedad de autorreparación de la película PEN proporciona un modo de falla abierto con mayor confiabilidad general. Los condensadores de película PEN proporcionan una baja polarización de CC y una baja absorción dieléctrica similar a los condensadores cerámicos multicapa NPO, pero pueden proporcionar valores de capacitancia aumentados similares a los condensadores cerámicos X7R. Los condensadores PEN exhiben una excelente resistencia al choque térmico. El uso de una película dieléctrica de alta temperatura (PEN) hace que estos condensadores sean adecuados para IR o reflujo de fase de vapor. Diseños personalizados disponibles bajo petición.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Alto voltaje de sobretensión - Serie CL
" Click para ver