Funciones y beneficios
- Rango de capacitancia: 110 µF-10600 µF
- Rango de voltaje: 1950Vcc a 6000Vcc
- Tamaños de caja estándar: 340×117 o 340×165
Altura 215 a 815 mm - Autocuración controlada
- Alta densidad de energía
- Larga vida útil
Aplicaciones principales
- Fusión nuclear
- enlace CC
- Convertidor de velocidad (transmisiones y tracción)
- Filtrado resonante
- Corrección activa (HECHOS)
- molinos de viento
- Subestación
Filtrado de voltaje CC para:
La serie TRAFIM está diseñada específicamente para aplicaciones de filtrado de CC, como enlaces de CC o filtros resonantes para tensiones de hasta 6000 V.
Tamaños de caja grandes de hasta 46 litros y alta energía específica de hasta 495J/l* junto con seguridad y confiabilidad. Tecnología de autocuración controlada hacen que esta serie sea especialmente adecuada para convertidores de potencia en las áreas de tracción, accionamientos, energías renovables y transmisión de energía. El Tecnología de autocuración controlada se basa en una película metalizada de alta temperatura impregnada con aceite vegetal que permite temperaturas de funcionamiento de hasta 95°C.
Los diseños estándar propuestos en este catálogo cubren una amplia gama de valores de voltaje y capacitancia. En caso de requisitos específicos sobre forma y rendimiento, no dude en ponerse en contacto con su representante local de KYOCERA AVX.
* Durante 100,000 horas y temperatura de punto caliente de 70°C
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.