Funciones y beneficios
- Clasificaciones de capacitancia estándar disponibles hasta 612 µF
- Cajas estándar 350×185; 520×185; 695×185
- Base de perfil rectangular 340×117 que permite:
– Menor resistencia térmica Mayor capacidad de corriente Rms
– Menor resistencia en serie Mayor intercambio térmico
– Menor inductancia parásita
Aplicaciones principales
- Fusión nuclear
- enlace CC
- Filtrado resonante
- Corrección activa (FACTS)
- HVDC
- Suministro de CC de alta potencia
Filtrado de voltaje CC para:
Los condensadores Filfim están diseñados para aplicaciones de filtrado de CC de hasta 56 kV como estándar, con voltajes más altos de hasta 100 kV disponibles bajo pedido.
DE DISEÑO: La tecnología FIM proporciona un excelente rendimiento de por vida sin necesidad de interruptor de presión debido a su diseño de autorreparación controlada. Los productos FILFIM utilizan acero inoxidable herméticamente sellado y utilizan aceite de alta pureza que no es inflamable en condiciones normales, lo que los hace seguros para el transporte y el uso.
MONTAJE: Se prefiere el montaje vertical, aunque el horizontal es aceptable. Comuníquese con KYOCERA AVX para conocer la configuración de montaje al revés
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Artículos técnicos: haga clic para descargar
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.