Funciones y beneficios
- Rango de voltaje de 2kV a 75kV
- Energía máxima por condensador: 150kJ
- Energía específica hasta 2000J/l
- Vida útil de hasta varias decenas de millones de disparos.
- Inductancias parásitas de 50 nH a 500 nH
Aplicaciones principales
- Fusión nuclear
- Láser de potencia
- Cañón electromagnético y ETC
- Suministros de alta tensión
- generadores marx
- Detectores de fallos de cables
Los condensadores Disfim están diseñados para aplicaciones de almacenamiento y descarga de energía. La autorreparación controlada permite que el capacitor funcione continuamente sin fallas catastróficas al aislar inmediatamente cualquier sitio de sobretensión que pueda ocurrir en la capa dieléctrica. Durante el funcionamiento, la capacitancia se reducirá ligeramente como resultado del mecanismo de autorreparación controlado; Los condensadores de descarga están diseñados para perder no más del 5% del valor original durante su vida útil al voltaje y temperatura de diseño.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Artículos técnicos: haga clic para descargar
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.