Tapas de película de alta potencia

Los condensadores de alta potencia KYOCERA AVX utilizan una impregnación de aceite de alta pureza para lograr una densidad de energía superior en un diseño de condensador compacto. Ofrecen un rango de alto voltaje de 1.2 kV a 100 kV, con opciones de terminales estándar y personalizadas. Nuestra tecnología patentada de autorreparación controlada mejora el rendimiento de la vida útil de los condensadores de película de potencia.

Tecnología de autocuración controlada Permite que el capacitor funcione continuamente sin fallas catastróficas al aislar inmediatamente cualquier sitio de sobretensión que pueda ocurrir en la capa dieléctrica. Durante el funcionamiento, la capacitancia se reducirá ligeramente como resultado del mecanismo de autorreparación controlado; los capacitores están diseñados para no perder más del 2% del valor original durante su vida útil operativa a voltaje y temperatura completos.

Más Información
Ver Producto
Más Información
Ver Producto
Más Información
Ver Producto

Tecnología de autocuración controlada

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.