Filtrado y protección de CA – FV-X2


Funciones y beneficios
  • Propiedades de autocuración
  • Alta resistencia a la humedad
  • Resistencia a sobretensiones
  • Excelentes capacidades activas y pasivas de resistencia a las llamas.
  • Ampliamente utilizado en circuitos de supresión de interferencias, etc.
Aplicaciones principales
  • El condensador FV es adecuado para filtros EMI transversales.
  • Rango de capacitancia: 0.01 uF ~ 10.0 uF
  • Tolerancia de capacitancia: ±10% (K), ±20% (M)
  • Frecuencia: 50Hz, 60Hz
  • Resistencia de aislamiento: > 15,000 MΩ (≤ 0.33 uF) > 5,000 MΩ (> 0.33 uF)
  • Rigidez dieléctrica: 1312 VCC durante 60 segundos. o 2000vcc durante 2 segundos

Los FV están enrollados de forma no inductiva con una película de polipropileno metalizado como dieléctrico y electrodo, encapsulados en una caja termoplástica UL94v0 autoextinguible y resistente a solventes, con sellado de resina epoxi. Proporcionan supresión de interferencias con aprobaciones de seguridad. Son adecuados para condensadores cruzados, filtros EMI, circuitos eliminadores de chispas, etc.

Ficha técnica / Catálogo
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

FV-X2 (cumple con RoHS)
" Click para ver

Documentos Técnicos