Filtrado de CC: FSM (cumple con FSN RoHS)


Funciones y beneficios
  • Dieléctrico de polipropileno metalizado tratado especialmente para soportar altas tensiones de CC de hasta 85 °C.
  • Autocuración controlada
  • Geometría interna y conexiones especialmente desarrolladas para altas corrientes (Irms hasta 100 A)
  • Sin impregnante líquido
  • Metalización especial para tensión CC y altas corrientes.
Aplicaciones principales
  • Condensador de recuperación para conmutación GTO (amortiguador secundario o condensador de sujeción)
  • Filtrado CC de alta corriente

La serie FSM utiliza un dieléctrico de polipropileno metalizado especialmente tratado para soportar tensiones de alto voltaje de CC de hasta 85 °C con autorreparación controlada. FSM cuenta con geometría interna y conexiones especialmente desarrolladas para altas corrientes (Irms hasta 100 A), sin líquido impregnante, y metalización especial para tensión DC y altas corrientes.

Hoja de Datos
Hoja de datos: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

FSM (FSN compatible con RoHS)
" Click para ver

Documentos Técnicos