Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 850V a 2000V
- Rango de capacitancia: 0.1 uF a 2.5 uF
- 2 y 4 terminales (opción de terminal de lengüeta)
Aplicaciones principales
- Protección IGBT
- Sujeción IGBT
La serie FSB es un condensador dieléctrico de polipropileno metalizado que incorpora autorreparación controlada. La película está diseñada con metalización reforzada desarrollada para corrientes de alto impulso. El diseño de la serie FSB, sin conexiones de cables internas, proporciona un alto grado de confiabilidad en el campo. FSB es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de motores, incluidos vehículos eléctricos, controladores, convertidores de alta potencia y sistemas de acondicionamiento de energía.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos