Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 2000V a 4600V
- Rango de capacitancia: 0.5 uF a 6 uF
- Terminal hembra atornillable
Aplicaciones principales
- Protección de tiristores
- Protección del tiristor de apagado de puerta (GTO)
- Sujeción (amortiguador secundario)
La serie FPX es un condensador dieléctrico de polipropileno metalizado que incorpora autorreparación controlada. La película está diseñada con metalización reforzada desarrollada para corrientes de alto impulso. FPX tiene terminales axiales (hembra) especialmente desarrollados para reducir la inductancia en serie y proporcionar un montaje mecánico rígido.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos