Protección: FPG/FPH (cumple con RoHS)


Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: de 1500V a 4600V
  • Rango de capacitancia: 0.12 uF a 6 uF
  • Terminales hembra atornillables axiales
Aplicaciones principales
  • Protección del tiristor de apagado de puerta (GTO)
  • Sintonización de frecuencia media

Condensador dieléctrico de polipropileno metalizado con autorreparación controlada. Metalización reforzada en márgenes desarrollada para altas corrientes de impulso. Conexiones axiales especialmente desarrolladas para reducir la inductancia en serie y proporcionar un montaje mecánico rígido.

Ficha técnica / Catálogo
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

FPG/FPH (cumple con RoHS)
" Click para ver

Documentos Técnicos