Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 630V a 2000V
- Rango de capacitancia: 0103 = 0.01 uF
- Rango de temperatura de trabajo: -40°C a +105°C
Aplicaciones principales
- Alta confiabilidad con alta tensión de corriente
- Propiedades de autocuración
- Propiedades de autocuración
- Caja de plástico retardante de llama y resina epoxi.
- Pérdidas bajas, alta capacidad dv/dt
- Alta resistencia a la humedad
- Alta estabilidad de capacitancia y larga vida.
FM está enrollado de forma no inductiva con una película de polipropileno metalizado como dieléctrico, encapsulado en una caja de plástico y sellado con resina termoestable. Son ideales para circuitos de alta frecuencia y alto tiempo de subida de pulsos, y encuentran una amplia aplicación en fuentes de alimentación de alto voltaje, amortiguadores y balastos de iluminación electrónicos.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar