Filtrado de CA: FLC (cumple con RoHS)


Serie FLC
Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: 250V a 350V
  • Código EIA de capacitancia: 1.0 uF a 50 uF
  • Rango de temperatura de trabajo: -40°C a +85°C
Aplicaciones principales
  • Especialmente diseñado para filtrado de CA.
  • Alta rigidez dieléctrica en condiciones de funcionamiento de hasta 85°C

La serie FLC utiliza un dieléctrico de polipropileno metalizado no impregnado especialmente tratado para tener una rigidez dieléctrica muy alta en condiciones de funcionamiento de hasta 85 °C.

El FLC ha sido diseñado para montaje en placa de circuito impreso. Son adecuados para el filtrado de salida de CA para convertidores de potencia, sistemas UPS, inversores solares y variadores de motor, etc.

Ficha técnica / Catálogo
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

FLC (cumple con RoHS)
" Click para ver

Documentos Técnicos