Filtrado de CA: FLB (cumple con RoHS)


Serie FLB
Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: 250V a 350V
  • Rango de capacitancia: 0103 = 0.01 uF
  • Rango de temperatura de trabajo: -40°C a +85°C
Aplicaciones principales
  • Especialmente diseñado para filtrado de CA.
  • Alta rigidez dieléctrica en condiciones de funcionamiento de hasta 85°C

La serie FLB utiliza dieléctrico de polipropileno metalizado, lata de aluminio, impregnada con PU suave especialmente tratado para tener una rigidez dieléctrica muy alta en condiciones de funcionamiento de hasta 85°C.

El FLB ha sido diseñado con un dispositivo desconectador de sobrepresión. Son adecuados para la corrección del factor de potencia y el filtrado de CA de salida para convertidores de potencia, sistemas UPS, inversores solares y variadores de motor, etc.

Ficha técnica / Catálogo
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

FLB (cumple con RoHS)
" Click para ver

Documentos Técnicos