Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 600V a 1900V
- Rango de capacitancia: 22 uF a 200 uF
- Rosca hembra y macho
Aplicaciones principales
- Fuente de alimentación CC para calentamiento por inducción.
- Fuente de alimentación CC resonante para:
– Escáneres
– Máquinas de rayos X
La serie FFVS es una gama específica de condensadores de filtrado de CC diseñados para su uso en aplicaciones de alta frecuencia y alta ondulación más allá de los límites de los FFVE o FFVI estándar. Las aplicaciones típicas incluyen fuente de alimentación de CC para calentamiento por inducción, fuente de alimentación de CC resonante para escáneres, máquinas de rayos X, etc. Debido al sofisticado diseño interno, la inductancia parásita es extremadamente baja, entre 8 y 13 nH. Los productos FFVS cumplen con RoHs.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos