Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 300V a 1900V
- Rango de capacitancia: 12 uF a 400 uF
- Rosca hembra y macho
Aplicaciones principales
- Filtrado CC, baja potencia reactiva.
La serie utiliza un dieléctrico de poliéster o polipropileno metalizado no impregnado, que presenta un proceso de autorreparación controlado, tratado especialmente para tener una rigidez dieléctrica muy alta en condiciones de funcionamiento de hasta 105 °C. El diseño especial de FFV le da a esta serie un nivel muy bajo de inductancia parásita (18 nH a 40 nH). Además, los niveles de rendimiento del condensador FFVE los convierten en una alternativa muy interesante a la tecnología electrolítica, porque pueden soportar niveles mucho más altos de sobretensión, corrientes nominales rms muy altas y vidas más largas.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos