Funciones y beneficios
- Rango de voltaje de 75V a 1100V
- Orificio pasante de 2 y 4 conductores
- Rango de capacitancia: 6 uF a 160 uF
Aplicaciones principales
- Filtrado CC, baja potencia reactiva.
La serie FFV3 utiliza un dieléctrico de polipropileno o poliéster metalizado no impregnado, con proceso de autorreparación controlado, especialmente tratado para tener una rigidez dieléctrica muy alta en condiciones de funcionamiento de hasta 105°C. El FFV3 ha sido diseñado para montaje en placa de circuito impreso. Son una alternativa ideal a los condensadores electrolíticos de aluminio, ya que soportan niveles mucho más altos de sobretensión con ESR más bajo y corrientes rms muy altas, lo que resulta en una vida útil más larga de la aplicación.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos