Filtrado de CC: FFLI (cumple con RoHS)


Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: 1000V a 1400V
  • Rango de capacitancia: 105 uF a 3000 uF
  • Rosca hembra
Aplicaciones principales
  • Filtrado CC

La serie FFLI utiliza un dieléctrico de polipropileno metalizado no impregnado con un proceso de autorreparación controlado. Caja cilíndrica de aluminio con diseño de tapa de plástico. El condensador FFLI está diseñado específicamente para filtrado de CC. FFLI es cilíndrico con terminales axiales en la cara superior, con un perno de montaje mecánico debajo. La serie FFLI es un reemplazo probado para los bancos de capacitores electrolíticos de aluminio, basado en tecnología de película de polipropileno metalizado seco de "autorreparación controlada".

Ficha técnica / Catálogo
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

FFLI (cumple con RoHS)
" Click para ver