Funciones y beneficios
- Ofrece soluciones para voltaje desde 1500V hasta 3800V
- Tiene tecnología de autocuración controlada.
- Comportamiento seguro y confiable
- Utiliza una solución húmeda con película metalizada de polipropileno y aceite (sin aceite libre)
Aplicaciones principales
- Filtrado CC
- Enlaces CC
- Inversores CA-CC
- Generación de energía solar
- Generación de energía eólica
- Sistemas de batería
- Sistemas UPS
- Controladores de motores
- Fuentes de alimentación
La serie FFLI está diseñada específicamente para aplicaciones de filtrado de CC, como el enlace de CC. Esta gama de alto voltaje ofrece soluciones para voltajes desde 1500V hasta 3800V. La Tecnología de Autorreparación Controlada, esencial para garantizar un comportamiento seguro y confiable, se logra utilizando una solución húmeda tanto con película metalizada de polipropileno como con aceite (sin aceite libre). Los diseños estándar propuestos en este catálogo cubren una amplia gama de valores de voltaje y capacitancia. En caso de requisitos específicos sobre forma y rendimiento, no dude en ponerse en contacto con su representante local de KYOCERA AVX.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos