Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 800V a 1350V
- Rango de capacitancia: 1,750 uF a 25,500 uF
- 4 terminales, rosca macho o hembra
Aplicaciones principales
- enlace CC
- Filtros resonantes
La serie FFLC está diseñada específicamente para aplicaciones de filtrado de CC, como enlaces de CC o filtros resonantes. Los tamaños de caja grandes de hasta 35 litros y una alta energía específica de hasta 240 J/l junto con una tecnología de autorreparación controlada segura y confiable hacen que esta serie sea particularmente adecuada para convertidores de potencia en áreas de tracción, propulsión y energía renovable. FFLC utiliza una película segmentada metalizada de polipropileno y es una tecnología completamente seca. Los diseños estándar propuestos en este catálogo cubren una amplia gama de valores de voltaje y capacitancia. En caso de requisitos específicos sobre forma y rendimiento, no dude en ponerse en contacto con su representante local de KYOCERA AVX.