Filtrado de CC – Serie FFHV/FTHV


FFHV / FTHV
Funciones y beneficios
  • Tecnología de autocuración
  • Bajas pérdidas
  • Corriente de alta ondulación
  • Alta densidad de capacitancia
  • Larga vida útil
  • Sin llenado de aceite gratuito (seco)
Aplicaciones principales
  • Sistema UPS
  • Turbina eólica
  • Inversor solar/eólico
  • Accionamientos de motor

Las series FFHV y FTHV están diseñadas específicamente para aplicaciones de filtrado de CC, como enlaces de CC o filtros resonantes para tensiones de hasta 2300 V. Estos condensadores se proponen en 2 versiones diferentes: tapa de resina para la serie FFHV y caja hermética para la serie FTHV. Los tamaños de caja grandes de hasta 36 litros y una alta energía específica de hasta 380 J/l, junto con una tecnología de autorreparación controlada segura y fiable, hacen que esta serie sea especialmente adecuada para convertidores de potencia en áreas de tracción, propulsión, energía renovable y transmisión de potencia.

FFHV y FTHV utilizan una solución húmeda con película metalizada de polipropileno y aceite (sin aceite libre). Los diseños estándar propuestos en este catálogo cubren una amplia gama de valores de voltaje y capacitancia. En caso de requisitos específicos sobre forma y rendimiento, no dude en ponerse en contacto con su representante local de KYOCERA AVX.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie FFHV/FTHV
" Click para ver

Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar