Funciones y beneficios
- Rango de voltaje de 600V a 1900V
- Perno en terminal
- Rango de capacitancia: 5 uF a 160 uF
Aplicaciones principales
- Sistemas de filtrado de alta potencia.
La serie FFG utiliza un dieléctrico metalizado no impregnado, que presenta un proceso de autorreparación controlado. La serie FFG es una gama de condensadores de película para sistemas de filtrado de alta potencia que maximizarán la utilización del espacio, el rendimiento y la confiabilidad. Son una alternativa ideal a los condensadores electrolíticos de aluminio, ya que soportan niveles mucho más altos de sobretensión con ESR más bajo y corrientes rms muy altas, lo que resulta en una vida útil más larga de la aplicación.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos