Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 550V a 1200V
- Rango de capacitancia: 3.3 uF a 75 uF
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40 ° C a + 100 ° C
Aplicaciones principales
- Especialmente diseñado para filtrado DC.
- Baja potencia reactiva
La serie FE utiliza un dieléctrico de polipropileno metalizado no impregnado especialmente tratado para tener una rigidez dieléctrica muy alta en condiciones de funcionamiento de hasta 100 °C.
El FE ha sido diseñado para montaje en placa de circuito impreso. Las características de rendimiento de la serie FE los convierten en una alternativa viable a la tecnología electrolítica de aluminio debido a una ESR mucho más baja y una capacidad de sobrevoltaje mucho mayor (dv/dt).
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar