Filtrado de CC: FB (cumple con RoHS)


Filtrado de CC: FB (cumple con RoHS)
Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: 450V a 1200V
  • Rango de capacitancia: 0.68 uF a 75 uF
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 ° C a + 100 ° C
Aplicaciones principales
  • Especialmente diseñado para filtrado DC.
  • Baja potencia reactiva

La serie FB utiliza un dieléctrico de polipropileno metalizado no impregnado, tratado especialmente para tener una rigidez dieléctrica muy alta en condiciones de funcionamiento de hasta 100 °C.

El FB ha sido diseñado para montaje en placa de circuito impreso. Las características de rendimiento de la serie FB los convierten en una alternativa viable a la tecnología electrolítica de aluminio debido a una ESR mucho más baja y una capacidad de sobretensión (dv/dt) mucho mayor.

Ficha técnica / Catálogo
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Facebook (cumple con RoHS)
" Click para ver

Documentos Técnicos