Funciones y beneficios
- Rango de voltaje de 600V a 2000V
- Rango de capacitancia: 80nF a 1200nF
- Orificio pasante de 4 conductores
Aplicaciones principales
- Ajuste de alta energía reactiva para convertidores
- Protección de semiconductores
La serie FAV es una película de polipropileno metalizado con lámina metálica utilizada para la aplicación de tuning. El FAV es un orificio pasante de 4 terminales montable en PCB diseñado para una potencia reactiva muy alta. La serie FAV permite altas frecuencias utilizadas en protección de semiconductores, cargadores de baterías de automóviles y sintonización de alta energía reactiva para convertidores.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos