Tuning – FAI (cumple con RoHS)


Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: 60 Vrms a 500 Vrms
  • Rango de capacitancia: 110 nF a 60 uF
  • Atornillado, refrigerado por agua
Aplicaciones principales
  • Estos condensadores han sido diseñados principalmente para:
    aplicaciones de baja y media frecuencia
    (10 kHz a 500 kHz)

La serie FAI utiliza dieléctrico de polipropileno metalizado diseñado específicamente para una potencia reactiva muy alta. El diseño especial del FAI proporciona a esta serie un nivel muy bajo de inductancia parásita y proporciona un diseño mecánico duradero para aplicaciones industriales. Este condensador enfriado por agua con bordes de aletas es capaz de manejar altas frecuencias para la aplicación principal de calentamiento por inducción.

Ficha técnica / Catálogo
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

FAI (cumple con RoHS)
" Click para ver

Documentos Técnicos