Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 800 VCC a 3800 VCC
- Rango de capacitancia: 95 uF a 5060 uF
- Rango de temperatura de trabajo: -40°C a +85°C
- Tecnología de autocuración controlada
Aplicaciones principales
- Aplicaciones de filtrado de CC
- Aplicaciones ferroviarias
- Convertidores de potencia en áreas de tracción, accionamientos y energías renovables
La serie FFPC está diseñada específicamente para aplicaciones de filtrado de CC, como enlaces de CC o filtros resonantes para voltajes de hasta 3800 V. La tecnología segura y confiable de autorreparación controlada hace que esta serie sea particularmente adecuada para convertidores de potencia en áreas de tracción, propulsión y energía renovable.
FFPC utiliza una solución seca o una solución húmeda (sin aceite libre) con película metalizada de polipropileno. Los diseños estándar propuestos en este catálogo cubren una amplia gama de valores de voltaje y capacitancia. En caso de requisitos específicos sobre forma y prestaciones, no dude en contactar con su representante local de KYOCERA AVX.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza