Filtrado de CC – FFLR (cumple con la normativa RoHS)


Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: 600V a 3800V
  • Rango de capacitancia: 105 uF a 3000 uF
  • Caja cilíndrica de aluminio llena
    con Resina de Poliuretano.
  • Resina de poliuretano autoextinguible
  • Cubierta de plástico autoextinguible
Aplicaciones principales
  • Filtrado CC

La serie FFLR está diseñada específicamente para aplicaciones de filtrado de CC, como el enlace de CC. Esta gama ofrece soluciones para tensiones desde 600V hasta 3800V.

La Tecnología Self Healing, fundamental para garantizar un comportamiento seguro y fiable, se consigue utilizando una solución totalmente seca con película metalizada de polipropileno. Los diseños estándar propuestos en este catálogo cubren una amplia gama de valores de voltaje y capacitancia.

En caso de requisitos específicos sobre forma y rendimiento, no dude en ponerse en contacto con su representante local de KYOCERA AVX.

Ficha técnica / Catálogo
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie FFLR
" Click para ver