Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 900V a 3800V
- Rango de capacitancia: 25 uF a 3020 uF
- Tecnología de autocuración controlada
Aplicaciones principales
- Filtrado CC
La serie FFLK está diseñada específicamente para aplicaciones de filtrado de CC, como enlaces de CC. Esta gama ofrece soluciones para tensiones de 900 V a 3800 V. La serie FFLK es cilíndrica con terminales axiales en la cara superior y un perno de montaje mecánico en la parte inferior.
La tecnología de autorreparación controlada, esencial para garantizar un funcionamiento seguro y fiable, se logra mediante el uso de una película de polipropileno metalizado seco para voltajes de 900 a 1900 VCC y una solución húmeda con película de polipropileno metalizado y aceite (sin aceite libre) para voltajes de 2000 a 3800 VCC. Los diseños estándar propuestos en este catálogo cubren una amplia gama de valores de voltaje y capacitancia. Si tiene requisitos específicos sobre forma y rendimiento, no dude en contactar con su representante local de KYOCERA AVX.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Literatura – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información técnica / Documentos – Haga clic para descargar
Videos – Haga clic para verlos
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.