Condensadores para vehículos híbridos y eléctricos: series FHC1 y FHC2


Funciones y beneficios
  • Propiedad de autocuración controlada
  • Diseños personalizados (mecánicos/eléctricos)
  • Alternativa a electrolíticos, mica, láminas de película y cerámica.
  • Seguridad total, confiabilidad y final suave de la vida útil gracias a la autorreparación controlada
  • Solución seca, sin secado.
  • Solucion estandar
Aplicaciones principales
  • Condensador de enlace CC en EV/HEV
  • Seleccionar unidades de motor
  • Energías Renovables (Eólica, Solar, Red Eléctrica)
  • Electrónica de Potencia que necesita Alta Fiabilidad
  • Tecnología del GBM

Los productos FHC 1 y 2 garantizan un funcionamiento fiable durante una larga vida útil gracias a su exclusiva tecnología de autorreparación controlada. Los FHC 1 y 2 proporcionan una opción estándar para los condensadores de enlace de CC utilizados en el filtrado de CC entre el rectificador y el inversor en aplicaciones automotrices. La serie utiliza polipropileno metalizado segmentado enrollado en seco (sin aceite), tratado especialmente para tener una rigidez dieléctrica muy alta en condiciones de funcionamiento de hasta 115 °C.

Hoja de Datos
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie FHC: cómo realizar pedidos
Click para ver

Videos

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.