KYOCERA AVX produce una gama completa de componentes dieléctricos de película, desde soluciones SMD de baja potencia para la industria comercial y automotriz, hasta condensadores de película de potencia media y alta adecuados para todas las aplicaciones de electrónica de potencia en un rango de voltaje que abarca desde 75 V voltios hasta 100 kV. Nuestra tecnología incluye diseños tanto secos como impregnados en aceite, basados en dieléctricos de poliéster y polipropileno. Las aplicaciones van desde filtrado de CC, protección y sintonización de semiconductores hasta descarga y almacenamiento de alta energía.
Tecnología de autocuración controlada
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.