Serie SMxJ | Diodos TVS


Diodos TVS
Funciones y beneficios
  • Chip pasivado de vidrio
  • Disipación de potencia máxima: 400 W a 1500 W
  • Corriente máxima de sobretensión directa: 40 A a 200 A
  • Voltaje inverso máximo: 5 V a 440 V
  • Terminaciones sin plomo
Aplicaciones principales
  • Consumidor
  • Industrial
  • Telecom
  • Módulo

Las series SMAJ, SMBJ y SMCJ son un formato popular de diodos de supresión de voltaje transitorio de uso general. Se basan en la tecnología de rectificador de chip pasivado de vidrio de bajo costo y baja fuga, alta confiabilidad.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Diodos de televisión
" Click para ver

Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie SMxJ | Documentación ambiental