GiGuard®: protección ESD para circuitos de alta velocidad

Los diodos supresores de voltaje transitorio bidireccionales sin cables brindan protección ESD para líneas de datos y comunicación de alta velocidad

Diodos TVS GiGuard®
Funciones y beneficios
  • Baja capacitancia (tipo 3 pF a 17 pF)
  • Vc baja (<12v @ 1a)
  • Protección bidireccional
  • Tamaño de caja 0201/0402 sin cables
  • Temperatura de funcionamiento de 125 °C/almacenamiento de 150 °C
Aplicaciones principales
  • USB 2.0 / 3.0
  • Tabletas/Teléfonos Móviles Pantallas Táctiles
  • Comunicaciones de red
  • Gigabit Ethernet
  • Interfaz multimedia de alta definición (HDMI)
  • Pantalla táctil del teléfono móvil

Destinada a aplicaciones de uso general y utilizando lo último en tecnología TVS combinada con un paquete sin cables exclusivo, la nueva serie GiGuard® de diodos de supresión de ESD ofrece voltajes de sujeción por debajo de 12 V y valores de límite tan bajos como 0.3 pfd. Esta combinación de excelencia protege los circuitos integrados sensibles durante eventos de ESD y preserva la integridad de las señales protegidas de alta velocidad. La serie GG encaja perfectamente en las mismas placas de soldadura de PCB que los componentes estándar EIA 0201/0402.

La serie GG cumple con IEC 61000-4-2 (ESD), Nivel 4+ (±20 kV aire, ±20 kV descarga de contacto), IEC 61000-4-4 (transitorio eléctrico rápido -EFT) (20 A, 5/50 ns) , modelo de dispositivo de carga muy rápida (CDM), ESD y evento de descarga de cable (CDE).

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie GG
" Click para ver

Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie GiGuard® | Documentación ambiental