Diodos TVS

Las series SMAJ, SMBJ y SMCJ de diodos TVS son un formato popular de diodos de supresión de tensión transitoria de uso general. Estos componentes se basan en una tecnología de rectificador de chip pasivado de vidrio de baja fuga, alta confiabilidad y bajo costo.

Utilizando lo último en tecnología TVS combinado con un paquete sin cables exclusivo, la nueva serie GiGuard® de diodos de supresión de ESD ofrece voltajes de sujeción por debajo de 12 V y valores de límite tan bajos como 0.3 pfd.

Más Información
Diodos TVS
Más Información
Serie GiGuard®