Funciones y beneficios
- Voltaje de ruptura inversa: 20 V a 200 V
- Voltaje directo: 0.38 V a 0.90 V
- Corriente máxima de sobretensión directa: 2A a 135A
Aplicaciones principales
- Fuentes de alimentación de modo conmutado
- Rectificación de alta frecuencia
- Dispositivos portátiles que funcionan con baterías
- Protección de polarización inversa
Los diodos rectificadores Schottky ofrecen una exclusiva tecnología de empaquetado de chip sin conductores que elimina la unión del cable del marco conductor para brindar al chip simetría superior-inferior para reducir los problemas de montaje, mejorar la transferencia de calor y la capacidad de manejo de corriente (en comparación con los dispositivos SOD).
Hoja de Datos
Hoja de datos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos medioambientales/de cumplimiento