Kyocera ofrece módulos de potencia que adoptan diversas tecnologías de empaque en campos industriales que requieren equipos altamente confiables y para el mercado de equipos para vehículos. Los módulos de diodos de Kyocera presentan altas capacidades de disipación de calor al optimizar los materiales y las condiciones de las juntas, lo que da como resultado una rectificación estable a altas temperaturas.
Nuestros módulos de diodos son la solución perfecta de alta confiabilidad para la conversión de energía en entornos hostiles. Kyocera ofrece varios módulos de diodos con clasificaciones de corriente que van desde 80 A a 700 A y opciones de configuración de 2 en 1 a 6 en 1.

Búsqueda por categoría