Órbita espacial LEO / MEO OCXO | Serie KSP


Serie KSP
Funciones y beneficios
  • Tolerante a la radiación TID 50 kRad
  • Tolerante a la radiación SEE > 60 MeV cm2/mg
  • Estabilidad de frecuencia superior
  • Ruido de fase ultrabajo
  • Baja sensibilidad a la aceleración
  • Disponible en:
    Paquete de 25x25mm
    Paquete de 36x27mm
Aplicaciones principales
  • Reloj maestro satélite LEO/MEO
  • Dispositivos de sincronización de precisión GPS por satélite LEO/MEO
  • Oscilador de referencia maestro satélite LEO/MEO
  • Radar satelital LEO/MEO
  • Radar meteorológico por satélite LEO/MEO

El OCXO de KYOCERA AVX está diseñado específicamente para aplicaciones espaciales comerciales de órbita terrestre baja (LEO) y órbitas terrestres medias (MEO), diseñado para ser tolerante a la radiación tanto para la dosis ionizante total (TID) como para la transferencia lineal de energía (LET) típica de las órbitas LEO/MEO. . El LEO/MEO Space OCXO ofrece un excelente rendimiento de ruido de fase y una sensibilidad de aceleración de baja gravedad.

Hoja de Datos
Información del número de pieza
Serie KLNE

Dispositivo de sincronización serie KSP
" Click para ver