Funciones y beneficios
- Montaje en superficie o orificio pasante
- Alta estabilidad frente a temperatura
- Tiempo de calentamiento rápido
- Tarifas para edades bajas
- Ruido de fase baja
- Disponible en:
Paquete de inmersión de 14 pines
9mm * 14mm
Paquete de 20x20mm
Paquete de 22x25mm
Paquete de 25x25mm
Aplicaciones principales
- Infraestructura De Red
- Picocélula 5G
- Sistemas de prueba y medida
- Dispositivos de sincronización de precisión GPS
- Dispositivos médicos
- Aeroespacial
- Industrial
La oferta de productos OCXO de alto rendimiento de KYOCERA AVX es el resultado de más de 90 años de productos líderes dentro de la industria del control de frecuencia. Las topologías de diseño modernas permiten a KYOCERA AVX diseñar y fabricar diseños robustos para todas las aplicaciones.
Hoja de Datos
Información del número de pieza