Serie 9286-300 | Conector de cable pasante 12-18AWG: WTW


Serie 9286-300
Funciones y beneficios
  • Inserción sencilla de cables para pelar y empujar con extracción de cables por giro y tracción
  • El contacto de una pieza con vigas de contacto de alta fuerza proporciona estabilidad mecánica y retención de cables.
  • El tope integral de los cables evita la sobreinserción.
  • El producto inicial -316 aceptará cables sólidos y trenzados de 16 AWG y 18 AWG.
Aplicaciones típicas
  • Controles de máquinas industriales: motores, variadores, solenoides, bombas, bobinas o transformadores
  • Edificio Comercial: controles, seguridad y contraincendios
  • Smart Grid: contadores, disyuntores y paneles
  • Accesorios y cableado SSL
  • Notas de aplicación: consulte 201-01-218

En los últimos años se ha demostrado que los conectores cable a cable Poke-Home son muy simples y confiables. Hasta hoy, se han centrado en los rangos de calibre de cables industriales ligeros de 18 AWG a 24 AWG. El último producto acaba de desarrollarse para abordar los calibres más pesados, de 12 AWG a 18 AWG. Esta nueva serie 300 de conectores emplea una tecnología de contacto único de bronce fosforado con un tope de cable central. Al aceptar cables sólidos y trenzados, los cables previamente pelados se pueden insertar fácilmente y luego girar y tirar para retirarlos.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza


" Click para ver

Videos
Vídeos – Haga clic para ver

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Modelo 3D | Conectores