Serie 9286-200 | Conector de cable pasante reducido 18-24 AWG


9286-200-2
Funciones y beneficios
  • Inserción sencilla de cables para pelar y empujar con extracción de cables por giro y tracción
  • El contacto de acero inoxidable con alta fuerza de resorte maximiza el costo, la resistencia y la flexibilidad
  • Acepta cables sólidos y trenzados de 18-24 AWG
  • Oferta de tamaño ampliado para cubrir múltiples aplicaciones de potencia y señal: 1p-6p
Aplicaciones típicas
  • Control industrial/de máquinas; motores, solenoides, sensores, ventiladores, bombas, etc.
  • Edificios comerciales; controles, seguridad, incendio y sensores
  • Red inteligente; medidores, disyuntores y paneles
  • SSL/LED; accesorios, señalización y alumbrado público

La serie reducida 9286-200 de conectores pasantes amplía la ya probada familia de conectores WTW discretos de inserción 9286, pero en un tamaño de paquete más pequeño. El desarrollo de un contacto de resorte activo de acero inoxidable elimina la necesidad de activar un botón para insertar y retirar cables, lo que ofrece un importante ahorro de costos. Las propiedades mecánicas de este contacto proporcionan máxima retención de cables en una amplia gama de calibres de cables sólidos y trenzados, lo que hace que este conector sea muy versátil en instalaciones de campo.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

9286-200
" Click para ver

Videos
Vídeos – Haga clic para ver

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Modelo 3D | Conectores