Funciones y beneficios
- Inserción sencilla de cables para pelar y empujar con extracción de cables por giro y tracción
- El contacto de acero inoxidable con alta fuerza de resorte maximiza el costo, la resistencia y la flexibilidad
- Acepta cables sólidos y trenzados de 18-24 AWG
- Oferta de tamaño ampliado para permitir conectar hasta 8 cables entre sí
Aplicaciones típicas
- controles de máquinas industriales; motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores, bombas, etc.
- Edificios comerciales; controles, seguridad, incendio y sensores
- Red inteligente; medidores, disyuntores y paneles
- SSL/LED; accesorios, señalización y alumbrado público

La serie reducida 9286-250 de conectores de unión amplía la ya probada familia de conectores WTW discretos de inserción 9286, pero en un tamaño de paquete más pequeño. Los conectores de la caja de conexiones conectan eléctricamente cada uno de los cables insertados, similar a una aplicación de derivación o divisor pero con múltiples salidas. El desarrollo de un contacto de resorte activo de acero inoxidable elimina la necesidad de activar un botón para insertar y retirar cables, lo que ofrece un importante ahorro de costos. Las propiedades mecánicas de este contacto proporcionan máxima retención de cables en una amplia gama de calibres de cables sólidos y trenzados, lo que hace que este conector sea muy versátil en instalaciones de campo.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Notas de aplicación: haga clic para ver